Produktnummer: RSU 19-RKUF 19-242
M23 - Stecker 0° auf Buchse 0°, fest | Anzahl Kontakte: 19 | 120 V | Kabel: Schwarz (PUR); 16 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm²;
M23 – Doppelseitiges Anschlusskabel: M23 – Stecker gerade | Anzahl Kontakte: 19 | M23 – Buchse gerade, Außengewinde fest | Anzahl Kontakte: 19 | 120 V / 16 x 8 A + 3 x 10 A | Schwarzer PUR-Mantel, 16 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 | Pin 13 | Pin 14 | Pin 15 | Pin 16 | Pin 17 | Pin 18 | Pin 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| violet | red | grey | red-blue | green | blue | grey-pink | white-green | white-yellow | white-grey | black | green-yellow | yellow-brown | brown-green | white | yellow | pink | grey-brown | brown |
Vorderansicht Seite 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 | Pin 13 | Pin 14 | Pin 15 | Pin 16 | Pin 17 | Pin 18 | Pin 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| violet | red | grey | red-blue | green | blue | grey-pink | white-green | white-yellow | white-grey | black | green-yellow | yellow-brown | brown-green | white | yellow | pink | grey-brown | brown |
|
Produktfamilie |
Stromanschluss |
|---|---|
|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
|
Art der Abschirmung |
ungeschirmt |
|
Nennspannung |
125 V |
|
Bemessungs-Stoßspannung |
1,5 kV |
|
Betriebsspannung |
120 V Wechselstrom/Gleichstrom |
|
Nennstrom |
16 x 8 A (Stift-Ø 1 mm), 3 x 10 A (Kontakt-Ø 1,5 mm) |
Technischen Daten Seite 1
|
Seite 1 Produkt-Unterfamilie |
M23 Power |
|---|---|
|
Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht |
Stiftkontakt/Stecker |
|
Steckverbinder-Design |
M23 | Männchen | 19-polig | 0° |
|
Befestigungstyp |
Kupplungsmutter |
|
Anzahl der Pins |
19 |
|
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen |
≤ 100 |
|
Querschnitt |
16 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² |
|
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 25 °C Zu + 80 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP67 |
|
Verschmutzungsgrad Seite 1 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Luft- und Kriechstrecke |
gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie |
II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial |
Messing (CuZn) |
|
Seite 1 Kontaktbeschichtung |
Gold über Kupfer (Cu/Au) |
|
Kontakt-Trägermaterial |
Polybutylenterephthalat (PBT) |
|
Kontakt-Trägerfarbe |
Weiß |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V0 |
|
Umspritztes Steckergehäuse Material |
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
|
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Schwarz |
|
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94-HB |
|
Befestigungsmaterial |
Messing (CuZn) |
|
Befestigungsbeschichtung |
Nickel (Ni) |
|
O-Ring-Material |
Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
|
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden/trennen. |
Kabeldaten
|
Kabelnummer |
242 |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt |
16 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² |
|
Anzahl der Drähte |
19 |
|
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 5 x D |
|
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
|
Zyklen (Biegen) |
˃ 2 M |
|
Leiter-Material |
Cu |
|
Material der Kabelummantelung |
Polyurethan (PUR) |
|
Farbe der Kabelummantelung |
Schwarz |
|
Kabeldurchmesser D |
Ø 11.60 |
|
Kabel-Isolierungsmaterial |
Polypropylen (PP) |
|
Durchmesser isolierter Draht |
16 x Ø 1,45 mm [0,057" ] + 3 x Ø 1,95 mm [0,077" ] |
|
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
- 50 °C bis + 80 °C |
|
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
- 25 °C Zu + 80 °C |
|
Temperaturbereich (Schleppketten-Installation) |
max. + 60 °C |
|
UL Kabeltyp |
AWM: 21198 / 20549 |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2; flammhemmend |
|
Leitungseigenschaften |
Flexibilität: Ausgezeichnet | Abriebfestigkeit: Ausgezeichnet | Öl- & Chemikalienbeständigkeit: Ausgezeichnet | UV-Beständigkeit: Ausgezeichnet | Leistung bei niedrigen Temperaturen: Ausgezeichnet (flexibel bis -40°C) | Flammhemmung: Gut | Halogenfrei: Ja | Mechanische Haltbarkeit: Ausgezeichnet (stoß-, reiß- und biegefest) | Schleppkette | Umweltverträglichkeit: Außenbereich, ölige, nasse oder raue Umgebungen |
Technischen Daten Seite 2
|
Seite 2 Produkt-Unterfamilie |
M23 Power |
|---|---|
|
Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht |
Buchsenkontakt/Buchse |
|
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
M23 | Buchse | 19-polig | 0° | Festes Gewinde |
|
Befestigungstyp, Seite 2 |
Festes, externes Gewinde |
|
Anzahl der Pins, Seite 2 |
19 |
|
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen, Seite 2 |
≤ 100 |
|
Leiterquerschnitt, Seite 2 |
16 x 0,5 mm² + 3 x 1,0 mm² |
|
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
- 25 °C Zu + 80 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP67 |
|
Verschmutzungsgrad, Seite 2 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Luft- und Kriechstrecke, Seite 2 |
gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie, Seite 2 |
II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
Messing (CuZn) |
|
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Gold über Kupfer (Cu/Au) |
|
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
Polyamid (Nylon), PA 66 |
|
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Schwarz |
|
Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2 |
UL 94 V0 |
|
Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
|
Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Schwarz |
|
Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2 |
UL 94-HB |
|
Befestigungsmaterial, Seite 2 |
Messing (CuZn) |
|
Befestigungsbeschichtung, Seite 2 |
Nickel (Ni) |
|
O-Ring-Material, Seite 2 |
Fluorkohlenstoffkautschuk (FKM) |
|
Hinweis, Seite 2 |
Nicht unter Last verbinden/trennen. |
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
|
RoHS-konform |
Ja |
|---|
Widerstände
|
Halogenfrei |
Ja |
|---|---|
|
Ölbeständigkeit |
Ja |
Anmerkungen
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
|
Besonderheiten |
Im unverriegelten Zustand und bei Verschmutzungsgefahr muss der Stecker mit einer Schutzkappe (IP54) abgedeckt werden. |
Information
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
|
Besonderheiten |
Im unverriegelten Zustand und bei Verschmutzungsgefahr muss der Stecker mit einer Schutzkappe (IP54) abgedeckt werden. |
Artikelnummer
| Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
|---|---|---|
| 16269 | RSU 19-RKUF 19-242/5 M | 5 m |
| 97911 | RSU 19-RKUF 19-242/10 M | 10 m |