Produktnummer: RSU 19-RKWU 19-S3792
Veraltet | Alternativ: RSU 19-RKWU 19-242
M23 – Doppelseitiges Anschlusskabel: M23 – Stecker gerade | Anzahl Kontakte: 19 | M23 – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 19 | 120 V / 16 x 8 A + 3 x 10 A | Grauer PUR-Mantel, 19 x 0,75 mm² (18 AWG), numerisch
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Obsolet
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Product Discontinuation Notice
Resources
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Product Discontinuation Notice