Produktnummer: RSW 50-04
7/8" - Stecker 90° | Anzahl Kontakte: 5 | 250 V | Kabel PVC OR, 0,50mm², IEC
7/8" geformter Kabelsatz, Stecker, abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 5 | 250 V / 9 A | Kabel PVC Orange, 5 x 0,50 mm², IEC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Resources
Kataloge
Technical Information