Produktnummer: RSW 50-794

7/8" - Stecker 90° | Anzahl Kontakte: 5 | 300 V | Kabel TPE YE, 18 AWG, IEC | cURus

7/8" geformter Kabelsatz, Stecker, abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 5 | 300 V / 5,6 A | Kabel TPE Gelb, 5 x 18 AWG, IEC | cURus 2238

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 Kontakte)

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 5-polig | 90°

Anzahl der Pins

5

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Runde Kupplungsschraube

Nennspannung (UL)

300 V

Nennstrom (UL)*

5.6 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, NEMA 6P

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold über Silber (Au / Ag)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al), schwarz eloxiert

Kabelnummer

794

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

5

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

.304" (7,7 mm)

UL Kabeltyp

PLTC

Leitungseigenschaften

Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Downloads

UL

UL 2238 anerkannt

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500004379 RSW 50-794/1M 1 m
500003887 RSW 50-794/6F 6 ft
500003336 RSW 50-794/12F 1.2 ft
500003445 RSW 50-794/15F 15 ft