Produktnummer: RSW 501-877

7/8" - Stecker 90° | Anzahl Kontakte: 5 | 600 V | Kabel TPE YE, 16 AWG, US | cURus

7/8" geformter Kabelsatz, Stecker, abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 5 | 600 V / 8 A | Kabel TPE Gelb, 5 x 16 AWG, US | cURus 2238

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 Kontakte)

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

7/8" | Männlich | 5-polig | 90°

Anzahl der Pins

5

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Runde Kupplungsmutter

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom

8 A

Nennstrom (UL)*

8 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C Zu + 90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, NEMA 6P

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Gold über Silber (Au / Ag)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Befestigungsmaterial

Aluminium (Al), schwarz eloxiert

Kabelnummer

877

Leiterquerschnitt

16 AWG (65/34)

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø9.4 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC-Nylon

Durchmesser isolierter Draht

Ø2.5 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90°C

UL Kabeltyp

TC-ER (90°C Trocken / 75°C Nass) 600 V

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT4 / IEC 1202

Leitungseigenschaften

Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Downloads

UL-Datei

E104696

UL

UL-anerkannt

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
540002692 RSW 501-877/4M 4 m
500003881 RSW 501-877/5M 5 m
540002693 RSW 501-877/6M 6 m
540002694 RSW 501-877/10M 10 m