Produktnummer: RSWP 4-803

Mini Power Single-Ended Cordset: 1 3/8", Stecker, abgewinkelt, 4-polig (3+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 40 A; schwarzes TPE-Kabel, 10 AWG

Mini Power Single-Ended Cordset: 1 3/8", Stecker, abgewinkelt, 4-polig (3+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 40 A; schwarzes TPE-Kabel, 10 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

1 3/8"

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gewinkelt

Anzahl der Pins

4 (3+PE)

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom (UL)*

40 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67, IP 68

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Ni/Au

Kontakt-Trägermaterial

PVC

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

PVC

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Kabelnummer

803

Leiterquerschnitt

10 AWG

Anzahl der Drähte

4

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 0.519"

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC/NYLON

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90 °

UL Kabeltyp

TC-ER

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT-4

UL-Datei

E482233

UL

TC-ER

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ölresistenz I/II

UV-Beständigkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
511000119 RSWP 4-803/0,5M 0.5 m
511000120 RSWP 4-803/1M 1 m
511000122 RSWP 4-803/2M 2 m
511000124 RSWP 4-803/3M 3 m
511000125 RSWP 4-803/4M 4 m
511000126 RSWP 4-803/5M 5 m
511000127 RSWP 4-803/6M 6 m
511000128 RSWP 4-803/8M 8 m
511000129 RSWP 4-803/10M 10 m
511000130 RSWP 4-803/12M 12 m
511000131 RSWP 4-803/14M 14 m
511000132 RSWP 4-803/15M 15 m
511000133 RSWP 4-803/18M 18 m
511000134 RSWP 4-803/20M 20 m
511000135 RSWP 4-803/22M 22 m
511000136 RSWP 4-803/25M 25 m
511000137 RSWP 4-803/30M 30 m
511000138 RSWP 4-803/35M 35 m
511000139 RSWP 4-803/40M 40 m
511000140 RSWP 4-803/45M 45 m
511000141 RSWP 4-803/50M 50 m
511000121 RSWP 4-803/1,5M 1.5 m
511000123 RSWP 4-803/2,5M 2.5 m

Ressourcen

Resources