Produktnummer: RSWPA 3-RKWPA 3-802
Mini Power-Doppelanschlusskabel: 7/8"-Stecker abgewinkelt auf 7/8"-Buchse abgewinkelt, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 18 A; schwarzes TPE-Kabel, 14 AWG
Mini Power-Doppelanschlusskabel: 7/8"-Stecker abgewinkelt auf 7/8"-Buchse abgewinkelt, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 18 A; schwarzes TPE-Kabel, 14 AWG
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge
Technical Information