Produktnummer: RSWPA 4-805

Mini Power Single-Ended Cordset: 7/8", Stecker, abgewinkelt, 4-polig (3+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 15 A; schwarzes TPE-Kabel, 14 AWG

Mini Power Single-Ended Cordset: 7/8", Stecker, abgewinkelt, 4-polig (3+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 15 A; schwarzes TPE-Kabel, 14 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gewinkelt

Anzahl der Pins

4 (3+PE)

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom (UL)*

15 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67, IP 68

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Ni/Au

Kontakt-Trägermaterial

PVC

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

PVC

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Kabelnummer

805

Leiterquerschnitt

14 AWG

Anzahl der Drähte

4

Material der Kabelummantelung

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 0.390"

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC/NYLON

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis +90 °

UL Kabeltyp

TC-ER

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT-4

UL-Datei

E482233

UL

TC-ER

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ölresistenz I/II

UV-Beständigkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
511000303 RSWPA 4-805/0.5M 0.5 m
511000304 RSWPA 4-805/1M 1 m
511000306 RSWPA 4-805/2M 2 m
511000308 RSWPA 4-805/3M 3 m
511000309 RSWPA 4-805/4M 4 m
511000310 RSWPA 4-805/5M 5 m
511000311 RSWPA 4-805/6M 6 m
511000312 RSWPA 4-805/8M 8 m
511000313 RSWPA 4-805/10M 10 m
511000314 RSWPA 4-805/12M 12 m
511000315 RSWPA 4-805/14M 14 m
511000316 RSWPA 4-805/15M 15 m
511000317 RSWPA 4-805/18M 18 m
511000318 RSWPA 4-805/20M 20 m
511000319 RSWPA 4-805/22M 22 m
511000320 RSWPA 4-805/25M 25 m
511000321 RSWPA 4-805/30M 30 m
511000322 RSWPA 4-805/35M 35 m
511000323 RSWPA 4-805/40M 40 m
511000324 RSWPA 4-805/45M 45 m
511000325 RSWPA 4-805/50M 50 m
511000305 RSWPA 4-805/1.5M 1.5 m
511000307 RSWPA 4-805/2.5M 2.5 m

Ressourcen

Resources