Produktnummer: RSWPA 4-RKPA 4-805
Mini Power-Doppelanschlusskabel: 7/8"-Stecker abgewinkelt auf 7/8"-Buchse gerade, 4-polig (3+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 15 A; schwarzes TPE-Kabel, 14 AWG
Mini Power-Doppelanschlusskabel: 7/8"-Stecker abgewinkelt auf 7/8"-Buchse gerade, 4-polig (3+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 15 A; schwarzes TPE-Kabel, 14 AWG
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge
Technical Information