Produktnummer: RSWT 5L-949 SW
M12 Single-Ended Cordset, Industrial Power Applications, PUR graues Kabel, ungeschirmt, Stecker, gewinkelt, L-kodiert, 5-polig (4+FE), 5x1,5 mm²
M12 Single-Ended Cordset, Industrial Power Applications, PUR-Kabel grau, ungeschirmt, AWM: 20939, Stecker, gewinkelt, L-kodiert, 5-polig, 5x1,5 mm², 50 V AC / 60 V DC Betriebsspannung, Nennstrom 16 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-, IP69K-Umgebung, IEC 61076-2-111, UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Product Certifications
Resources
Kataloge
Product Certifications