Produktnummer: RSWT 5L-RKT 5L-1022

M12-auf-M12-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, graues PUR-Kabel, ungeschirmt, Stecker auf Buchse, abgewinkelt auf gerade, L-kodiert, 5-polig (4+FE), 5 x 2,5 mm²

M12-auf-M12-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, graues PUR-Kabel, ungeschirmt, AWM: 20939, Stecker auf Buchse, gewinkelt auf gerade, L-kodiert, 5-polig (4+FE), 5 x 2,5 mm², ≤ 60 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 24 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-, IP69K-Umgebung, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237; cULus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 FE
brown white blue black pink

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 FE
brown white blue black pink

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

63 V

Nennspannung (UL)

63 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

≤ 60 V AC/DC

Nennstrom

24 A

Nennstrom (UL)*

16 A (UL-zertifiziert); Das Produkt ist so konzipiert, dass es die Anforderungen von UL 20 A erfüllt, es ist noch NICHT zertifiziert; a UL 20 Ein Zertifizierungsprozess kann auf besonderen Wunsch auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit uns eingeleitet werden.

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gewinkelt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

5 (4+FE)

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C ... 125 °C, Derating beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß IEC 60664-1

Luft- und Kriechstrecke

IEC 60664-1 (2020-05)

Überspannungskategorie

III gemäß IEC 60664-1

Kontakt-Basismaterial

CuNi

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF

Kontakt-Trägerfarbe

Grau

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPE

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M 12x1: (60-65) Ncm, handfest

Kabelnummer

1022

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 4 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 7,5 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 10 Mio, max. 50 m/s²

Zyklen (Torsion)

˃ 5 Mio @ ± 30 ° /1 m

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Grau (RAL 7032)

Kabeldurchmesser D

ø 9.4 ±0,2

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø2.55 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C ... 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-40 °C ... 125 °C

Umgebungstemperatur (Festinstallation, kurzzeitig 100h)

-40 °C ... 80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-20 °C ... 60°C

UL Kabeltyp

AWM: 20939

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

5 (4+FE)

Kodierung, Seite 2

L

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40 °C ... 125 °C, Derating beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67, IP69K

Designstandard, Seite 2

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß IEC 60664-1

Luft- und Kriechstrecke, Seite 2

IEC 60664-1 (2020-05)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß IEC 60664-1

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuNi

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PBT GF

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Grau

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 V-2

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPE

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Cu/Ni

O-Ring-Material, Seite 2

FKM

Anzugsmoment (Kontaktschraube), Seite 2

M 12x1: (60-65) Ncm, handfest

UL-Datei

E497237

UL

UL 2237; cULus

VDE

-

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN VDE 0472 T.815, IEC 60754-1

Ölbeständigkeit

HD 22.10 Appendix A, DIN EN 60811-404

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Produkteigenschaften

Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Produkteigenschaften

Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen.