Produktnummer: RSWTS 4S-1027
M12 Power Single-Ended Cordset: Stecker, gewinkelt, 4-polig (3+PE), S-kodiert, geschirmt, blaues Gehäuse, 600 V AC/DC, 20 A; PUR schwarzes Kabel, ca. 2,5mm²
M12 Power Single-Ended Cordset: Stecker, abgewinkelt, 4-polig (3+PE), S-kodiert, geschirmt, blaues Gehäuse, 600 V AC/DC, 20 A; schwarzes PUR-Kabel, 2,5 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge