Produktnummer: RSWTS 5K-916
M12 Single-Ended-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, PVC-schwarzes Kabel, geschirmt, Stecker, abgewinkelt, K-kodiert, 5-polig (4+PE), 5 x 1,5 mm²
M12 Single-Ended Cordset, Industrielle Stromanwendungen, PVC-Kabel schwarz, geschirmt, AWM: 21179, Stecker, gewinkelt, K-kodiert, 5-polig (4+PE), 5 x 1,5 mm², 600 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 16 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-Umgebung, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Resources
Kataloge