Produktnummer: RSWTS 5K-RKWTS 5K-910
M12-auf-M12-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, geschirmt, Stecker auf Buchse, abgewinkelt, K-kodiert, 5-polig (4+PE), 5 x 1,5 mm²
M12-auf-M12-Kabelsatz, Industrielle Stromanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, geschirmt, AWM: 20939, Stecker auf Buchse, gewinkelt, K-kodiert, 5-polig (4+PE), 5 x 1,5 mm², 600 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 16 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-, IP69K-Umgebung, IEC 60664-1 (2020-05), UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Ressourcen
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | PE |
|---|---|---|---|---|
| black 1 | black 2 | black 3 | black 4 | green-yellow |
Vorderansicht Seite 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | PE |
|---|---|---|---|---|
| black 1 | black 2 | black 3 | black 4 | green-yellow |
|
Produktfamilie |
Stromanschluss |
|---|---|
|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
|
Art der Abschirmung |
Geschirmt |
|
Nennspannung |
630 V |
|
Nennspannung (UL) |
600 V |
|
Bemessungs-Stoßspannung |
6,0 kV |
|
Betriebsspannung |
600 V Wechselstrom/Gleichstrom |
|
Nennstrom |
16 A |
|
Nennstrom (UL)* |
16 A |
Technischen Daten Seite 1
|
Seite 1 Produkt-Unterfamilie |
M12 Power |
|---|---|
|
Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht |
Stecker |
|
Steckverbinder-Design |
gewinkelt |
|
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube |
|
Anzahl der Pins |
5(4+ PE) |
|
Kontaktwiderstand Seite 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-40 °C ... 125 °C, Derating beachten |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Seite 1 Designstandard |
IEC 61076-2-111 |
|
Verschmutzungsgrad Seite 1 |
3 gemäß IEC 60664-1 |
|
Luft- und Kriechstrecke |
IEC 60664-1 (2020-05) |
|
Überspannungskategorie |
III gemäß IEC 60664-1 |
|
Kontakt-Basismaterial |
CuNi |
|
Seite 1 Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
|
Kontakt-Trägermaterial |
PBT GF |
|
Kontakt-Trägerfarbe |
Blau |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V-2 |
|
Umspritztes Steckergehäuse Material |
TPE |
|
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Schwarz |
|
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial |
CuZn |
|
Befestigungsbeschichtung |
Cu/Ni |
|
O-Ring-Material |
FKM |
|
Anzugsmoment (Kontaktschraube) |
M 12x1: (60-65) Ncm, handfest |
Kabeldaten
|
Kabelnummer |
910 |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt |
1.50 mm² |
|
Anzahl der Drähte |
5 |
|
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 4 x D |
|
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 7,5 x D |
|
Zyklen (Biegen) |
˃ 10 Mio, max. 50 m/s² |
|
Zyklen (Torsion) |
˃ 5 Mio @ ± 30 ° /1 m |
|
Leiter-Material |
Cu |
|
Material der Kabelummantelung |
PUR |
|
Farbe der Kabelummantelung |
Schwarz |
|
Kabeldurchmesser D |
ø 9.3 ±0,2 |
|
Kabel-Isolierungsmaterial |
PP |
|
Durchmesser isolierter Draht |
ø2.35 mm |
|
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
-30 °C ... 80 °C |
|
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
-40 °C ... 125 °C |
|
Umgebungstemperatur (Festinstallation, kurzzeitig 100h) |
-40 °C ... 80 °C |
|
Temperaturbereich (Schleppketten-Installation) |
-20 °C ... 60°C |
|
UL Kabeltyp |
AWM: 20939 |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1 |
Technischen Daten Seite 2
|
Seite 2 Produkt-Unterfamilie |
M12 Power |
|---|---|
|
Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht |
Buchse |
|
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
gewinkelt |
|
Befestigungstyp, Seite 2 |
Kupplungsmutter |
|
Anzahl der Pins, Seite 2 |
5(4+ PE) |
|
Kodierung, Seite 2 |
K |
|
Übergangswiderstand, Seite 2 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen, Seite 2 |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
-40 °C ... 125 °C, Derating beachten |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP65, IP67, IP69K |
|
Designstandard, Seite 2 |
IEC 61076-2-111 |
|
Verschmutzungsgrad, Seite 2 |
3 gemäß IEC 60664-1 |
|
Luft- und Kriechstrecke, Seite 2 |
IEC 60664-1 (2020-05) |
|
Überspannungskategorie, Seite 2 |
III gemäß IEC 60664-1 |
|
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
CuNi |
|
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Cu/Au |
|
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
PBT GF |
|
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Blau |
|
Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2 |
UL 94 V-2 |
|
Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
TPE |
|
Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Schwarz |
|
Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2 |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial, Seite 2 |
CuZn |
|
Befestigungsbeschichtung, Seite 2 |
Cu/Ni |
|
O-Ring-Material, Seite 2 |
FKM |
|
Anzugsmoment (Kontaktschraube), Seite 2 |
M 12x1: (60-65) Ncm, handfest |
Zulassungen
|
UL-Datei |
E497237 |
|---|---|
|
UL |
UL 2237; cULus |
|
VDE |
- |
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
|
RoHS-konform |
Ja |
|---|
Widerstände
|
Halogenfrei |
DIN VDE 0472 T.815, IEC 60754-1 |
|---|---|
|
Ölbeständigkeit |
HD 22.10 Appendix A, DIN EN 60811-404 |
Anmerkungen
|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
|---|---|
|
Produkteigenschaften |
Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen. |
Information
|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
|---|---|
|
Produkteigenschaften |
Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen. |