Produktnummer: RSWU 12-RKU 12-256
M23 - Stecker 90° auf Buchse 0° | #Kontakte: 12 | 120 V | Kabel: Schwarz (PUR); 8x0,5 mm² + 3x1,0 mm²;
M23 – Doppelseitiges Anschlusskabel: M23 – Stecker abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 12 | M23 – Buchse gerade | Anzahl Kontakte: 12 | 120 V / 8 A | Schwarzer PUR-Mantel, 8 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information