Produktnummer: RSWU 12-RKWU 12-S4741
M23-M23 - Stecker 90° auf Buchse 90° | #Kontakte: 12 | 125 V | Kabel: Gelb (TPE); 8x0,5 mm² + 3x1,0 mm²;
M23 – Winkelstecker (Stecker) | 12 Kontakte | M23 – Winkelstecker (Buchse) | 12 Kontakte | 125 V / 8 A | Gelber TPE-Mantel, 8 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Resources
Kataloge
Technical Information
Product Certifications