Produktnummer: STAK 4 Schwarz

Rechteckiger, frei konfektionierbar Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Buchse, gerade mit Zugentlastung, 4-Pin+PE, schwarzes Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 10 A

Rechteckiger, frei konfektionierbar Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Buchse, gerade mit Zugentlastung, 4-Pin+PE, schwarzes Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 10 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

ST-Serie

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gerade mit Zugentlastung

Anzahl der Pins

4+Sport

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Sicherheitsbügel

Nennspannung

400 V Wechselstrom/250 V Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

400 V Wechselstrom/230 V Gleichstrom

Nennstrom

10 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

max. 50

Verbindungstyp

Schraubanschluss

Kabelverschraubung

PG 11

Querschnitt

0,25 mm² bis 1,50 mm²

Zugentlastung

Kabelschelle

Geeignete Kabel

Ø6 mm bis Ø10 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30°C bis +90°C, Leistungsreduzierung beachten

Temperaturbereich (Dichtung)

-30°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP54

Seite 1 Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR (Kabelverschraubung)

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 V-0

Material der Zugentlastung

PA GF

Dichtungsmaterial

NBR (Flachdichtung)

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M3: (25–30) Ncm

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

PG 11: (250–375) Ncm

Anzugsdrehmoment (Zugentlastungsschraube)

BZ 2,9x14: (40-50) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

BZ 2,9x14: (40-50) Ncm

Zubehör gesondert zu bestellen

STASI 4, 732-049-…, Sicherheitshalterung

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
932533100 STAK 4 Schwarz