Produktnummer: STAKEI 3 N
Rechteckiger Einbausteckverbinder Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Buchse, Frontmontage mit Flansch, 3-Pin+PE, graues Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC
Rechteckiger Einbausteckverbinder Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Buchse, Frontmontage mit Flansch, 3-Pin+PE, graues Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Resources
Kataloge
Technical Information
Product Certifications