Produktnummer: STAS 3 N V0 Schwarz
Rechteckiger, frei konfektionierbar Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, gerade mit Zugentlastung, 3-Pin+PE, schwarzes Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC
Rechteckiger, frei konfektionierbar Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, gerade mit Zugentlastung, 3-Pin+PE, schwarzes Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Resources
Kataloge
Technical Information
Product Certifications