Produktnummer: STASAP 3 N V0

Rechteckiger Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, Schalttafelmontage, 3-Pin+PE, graues Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC

Rechteckiger Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, Schalttafelmontage, 3-Pin+PE, graues Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

ST-Serie

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Panelmontage mit Flansch

Anzahl der Pins

3+PE

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Sicherheitsbügel

Nennspannung

400 V Wechselstrom/250 V Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

2,5/4,0 kV

Betriebsspannung

400 V Wechselstrom/230 V Gleichstrom

Nennstrom

16 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

max. 50

Verbindungstyp

Schraubanschluss

Querschnitt

0,25 mm² bis 1,50 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30°C bis +90°C, Leistungsreduzierung beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP54

Seite 1 Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627), IEC 60335

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0; GWFI 850°C; GWIT 775°C

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Grau

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 V-0; GWFI 850°C; GWIT 775°C

Dichtungsmaterial

NBR

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M3: (25–30) Ncm

Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)

M 2.5: (40-50) Ncm, Flansch

Anzugsmoment (Befestigung)

BZ 2,9x14: (40-50) Ncm

Montage-Typ

Schraube: M 2,5 (3x)

Zubehör gesondert zu bestellen

STASI 3, 732-045-…, Sicherheitsbügel

UL-Datei

E95522

UL

UL

VDE

VDE 61984

SEV

SEV

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Besonderheiten

* Flammschutzmittel der Kunststoffe nach DIN EN 60335-1: GWFI 850 °C; GWIT 775 °C

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Besonderheiten

* Flammschutzmittel der Kunststoffe nach DIN EN 60335-1: GWFI 850 °C; GWIT 775 °C


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
932514206 STASAP 3 N V0 grau