Produktnummer: STASEI 200 V0

Rechteckiger Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, Frontmontage mit Flansch mit Codierschlitz, 2-polig+PE, graues Gehäuse, 230 V AC/DC, 16 A AC/6 A DC

Rechteckiger Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, Frontmontage mit Flansch mit Codierschlitz, 2-polig+PE, graues Gehäuse, 230 V AC/DC, 16 A AC/6 A DC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

ST-Serie

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Frontmontage mit Flansch mit Kodierungsschlitz

Anzahl der Pins

2+PE

Kodierung, Seite 1

Kodierung

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Sicherheitsbügel

Nennspannung

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

16 A Wechselstrom / 10 A Gleichstrom

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

max. 50

Verbindungstyp

Schraubanschluss

Querschnitt

0,25 mm² bis 1,50 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30°C bis +90°C, Leistungsreduzierung beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP54

Seite 1 Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627), IEC 60335

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0; GWFI 850°C; GWIT 775°C

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Grau

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 V-0; GWFI 850°C; GWIT 775°C

Dichtungsmaterial

NBR

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M3: (25–30) Ncm

Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)

M 3: (50-60) Ncm, Flansch

Montage-Typ

Schraube: M3 (2x)

Zubehör gesondert zu bestellen

STASI 2, 732-044-…, Sicherheitsbügel

UL-Datei

E95522

UL

UL

VDE

VDE 61984

SEV

SEV

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Besonderheiten

* Flammschutzmittel der Kunststoffe nach DIN EN 60335-1: GWFI 850 °C; GWIT 775 °C

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Besonderheiten

* Flammschutzmittel der Kunststoffe nach DIN EN 60335-1: GWFI 850 °C; GWIT 775 °C


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
932048306 STASEI 200 V0