Produktnummer: STASEI 5 V0
Rechteckiger Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, Frontmontage mit Flansch, 5-Pin+PE, graues Gehäuse, 400 V AC / 230 V DC, 10 A AC/6 A DC
Rechteckiger Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, Frontmontage mit Flansch, 5-Pin+PE, graues Gehäuse, 400 V AC / 230 V DC, 10 A AC/6 A DC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Resources
Kataloge
Technical Information