Produktnummer: TAP-PA 3-R

Mini-Leistungsreduzier-T-Stecker: 1 3/8" Stecker auf 1 3/8" Buchse und 7/8" Buchse, 3-polig (2+PE), rotes Gehäuse, 600 V, 18 A

Mini-Leistungsreduzier-T-Stecker: 1 3/8" Stecker auf 1 3/8" Buchse und 7/8" Buchse, 3-polig (2+PE), rotes Gehäuse, 600 V, 18 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Reduzier-T-Stück

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom (UL)*

18 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Mini Power 1-3/8"

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gerade

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins

3(2+PE)

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Au

Kontakt-Trägermaterial

PVC

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

PVC

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Rot

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

Mini Power 1-3/8"

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

3(2+PE)

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PVC

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

PVC

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Rot

Produkt-Unterfamilie, Seite 3

Mini Power 7/8"

Kontakttyp/Art, Seite 3

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 3

gerade

Befestigungstyp, Seite 3

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 3

3(2+PE)

Steckzyklen, Seite 3

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 3*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 3**

IP65, IP67

Kontakt-Basismaterial, Seite 3

Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung, Seite 3

Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 3

PVC

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 3

Schwarz

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 3

PVC

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 3

Rot

UL-Datei

UL: E482233

UL

UL 2237

CSA

C-UL-GELISTET: E482233

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
511000932 TAP-PA 3-R

Ressourcen

Resources