Produktnummer: E5MSMSE9054

ETHERNET/IP Cat5e 100 Mbit/s Fast Ethernet-Kabelsatz mit zwei Enden: Gerader D-kodierter schwarzer M12-Standardstecker auf gerader D-kodierter schwarzer M12-Standardstecker, geschirmt, blaugrünes PVC-Kabel, 4-adrig.

ETHERNET/IP Cat5e 100 Mbit/s Fast Ethernet-Kabelsatz mit zwei Enden: Gerader D-kodierter schwarzer M12-Standardstecker auf gerader D-kodierter schwarzer M12-Standardstecker, geschirmt, blaugrünes PVC-Kabel, 4-adrig.

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

EtherNet / IP beidseitig umspritzte Verbindungsleitung

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Art der Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

D

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

CuZn, verzinnt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabeltyp

2P Cat5e SF/UTP/PVC-KABEL

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

10 * Außendurchmesser

Leiter-Material

Verseiltes, blankes Kupfer

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Blaugrün ähnlich RAL5021

Kabeldurchmesser D

6.3 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Durchmesser isolierter Draht

1.15 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

‐25°C Zu + 80°C

UL Kabeltyp

AWM Typ 2095

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT2/IEC 60332‐1

Mindestanzahl von Schleppkettenzyklen

1 Millionen

Leitungseigenschaften

Min. 1 Million Zyklen

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

D

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67

Designstandard, Seite 2

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuSn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PUR

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

PUR

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Vernickelt

Abschirmungsmaterial, Seite 2

CuZn, verzinnt

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.50 Revisionsdatum: 06-29-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.50 Revisionsdatum: 06-29-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
E5MSMSE90540100 EIP 100 Mbit/s M12-M12 2P24 1 m 1 m
E5MSMSE90540500 EIP 100 Mbit/s M12-M12 2P24 5 m 5 m
E5MSMSE90541000 EIP 100 Mbit/s M12-M12 2P24 10 m 10 m