Produktnummer: PP12M-MSSV5A-0253

M12-Pigtail, Push Pull, CANopen/DevicerNet-Kabel, schwarzes PUR-Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, D-kodiert, 4-polig + Schirmstift, Daten: 2 x 0,25 mm² + Strom: 2 x 0,34 mm²

M12 Pigtail, Push Pull, CANopen/DevicerNet-Kabel, PUR schwarzes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, D-kodiert, 4-polig + Schirmstift, Daten: 2x0,25 mm² + Leistung: 2x0,34 mm²50 V AC / 60 V DC, 4 A, - 40 °C - + 80 °C (Betriebstemp.), IP65, IP67, DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT-1, Ausschluss gefährlicher Stoffe, Leitungsaufbau gem. CAN-Bus und DeviceNET Spezifikation

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard Push-Pull

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

5

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Sicherungsring

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Art der Datenübertragung

CANopen/DeviceNet

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 85 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

PA

Abschirmungsmaterial

GD-Zn, vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

PushPull (Schieben)

Kabelnummer

253

Leiterquerschnitt

Daten: 2x0,25 mm² + Leistung: 2x0,34 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 6,70 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Daten: PE + Leistung: PE oder PP

Durchmesser isolierter Draht

Daten: ø 2,05 ± 0,10 mm + Leistung: ø 1,40 ± 0,05 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Cu-ETP1 verzinnt

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549 oder 21198

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT-1

Leitungseigenschaften

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Ausschluss von Silikon, Kälteflexibilität

Farben der Kabelseele

Datenpaar: blau, weiß; Power-Paar: rot, schwarz

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
935301020 PP12M-MSSV5A-0253-0500
935301019 PP12M-MSSV5A-0253-0300
935301018 PP12M-MSSV5A-0253-0200
935301017 PP12M-MSSV5A-0253-0100
935301031 PP12M-MSSV5A-0253-0010