Produktnummer: RKC/LED 4/7
M12 Konfektionierbarer Steckverbinder: Buchse, gerade, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, transparentes Gehäuse, schraubbar, 230 V AC/DC
M12-Steckverbinder für die Feldkonfektionierung: Stecker, gerade, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, transparentes Gehäuse, Schraubanschluss, 50 V AC / 60 V DC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information