Produktnummer: RKCW 5/9

M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder: Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, 50 V AC / 60 V DC

M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder: Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubform, 230 V AC/DC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

gewinkelt

Anzahl der Pins

5

Kodierung, Seite 1

A

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

60 V

Nennspannung (UL)

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Nennstrom (UL)*

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraubanschluss

Maximaler Drahtquerschnitt

max. 0,75 mm²

Kabelverschraubung

PG9

Zugentlastung

Klemmgehäuse

Geeignete Kabel

Ø6 - Ø8 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C bis +85 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. 65°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

CuSnZn

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Gehäusematerial

PBT

Gehäusefarbe

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PBT

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR, Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

O-Ring-Material

FKM/NBR

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
11261 RKCW 5/9