Produktnummer: RKTN 8-661
Sensor-/Aktor-Anschluss: M12-Standard, Kabelsatz, einseitig, gerade Buchse, 8-polig; mit grauem PVC-Kabel (24 AWG) mit Überwurfmuttern aus Edelstahl
Sensor-/Aktor-Anschluss: M12-Standard, Kabelsatz, einseitig, gerade Buchse, 8-polig, 60 V | 2 A; mit grauem PVC-Kabel 8 x 24 AWG mit Überwurfmuttern aus Edelstahl
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information