Produktnummer: RKWT 4-1006

M12 Pigtail, Automotive Line, Buchse, 4-polig, A-kodiert, gewinkelt, PUR oranges Kabel, ungeschirmt, IP67

M12 Pigtail-Stecker, Automotive Line, hohe Schweißfunkenfestigkeit, Buchse, 4-polig, A-kodiert, gewinkelt, PUR-Kabel orange (ähnlich RAL 2003), ungeschirmt, AWM 20549, Nennspannung 250 V AC/DC, Nennstrom 4 A, geeignet für IP67-Umgebung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Automobilbranche

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

1006

Leiterquerschnitt

0.34 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

10 x D

Zyklen (Biegen)

2 Mio.

Schweißwiderstand

Schweißfunkenbeständig

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

orange (ähnlich RAL 2003)

Kabeldurchmesser D

ø 5,30 ± 0,15 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,25 ±0,05 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

50 °C + 90 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

25 °C + 90 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2

Leitungseigenschaften

schwer entflammbar, halogenfrei, Schleppketten

UL

cULus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja, gemäß IEC 60754-1

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 02-20-2026