Produktnummer: RKWT 4-691

„Sensor-/Aktor-Anschluss: M12-Standard, Kabelsatz, einseitig, abgewinkelte Buchse, 4-polig; mit blauem PVC-Kabel, 22 AWG“

„Sensor-/Aktor-Steckverbinder: M12-Standard, Kabelsatz, einseitig, abgewinkelte Buchse, 4-polig, 250 V | 4 A; mit blauem PVC-Kabel 4 x 22 AWG“

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

250 V

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn, vernickelt, Innengewinde

O-Ring-Material

FKM, Grün oder Schwarz

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

691

Leiterquerschnitt

22 AWG

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 7 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 M

Leiter-Material

Cu [Verzinntes Kupfer]

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Blau

Kabeldurchmesser D

Ø5.30 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC-SR

Durchmesser isolierter Draht

Ø1.32 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 bis 105°C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-10 bis 105°C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-10 bis 105°C

UL Kabeltyp

AWM 2661, PLTC

Leitungseigenschaften

Mechanische Beständigkeit gegen Verschleiß, Schlageinwirkung, Witterung; chemische Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen

UL-Datei

E315587

UL

Ja

VDE

Ja

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 02-20-2026