Produktnummer: RKWT/LED F 4-646
Sensor-/Aktor-Anschluss: M12-Standard, Kabelsatz, einseitig, abgewinkelte Buchse, 4-polig; mit grauem PVC-Kabel (22 AWG) und 2 x LEDs, gelb – grün (PNP)
Sensor-/Aktor-Anschluss: M12-Standard, Kabelsatz, einseitig, abgewinkelte Buchse, 4-polig, 30 V | 4 A; mit grauem PVC-Kabel 4 x 22 AWG und 2 x LEDs, gelb - grün (PNP)
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information