Produktnummer: RSCWN 5/7
M12 Konfektionierbarer Steckverbinder: Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, schraubbar, 50 V AC / 60 V DC
M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder: Stecker, gerade, 3-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubbauform, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information