Produktnummer: RST 4-RKWT 4-643

M12 - Stecker 0° auf Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 4 | 250 V | Kabel TPE YE, 22 AWG, IEC | cURus

M12 - Geformtes Anschlusskabel Stecker gerade auf Buchse gewinkelt | Anzahl Kontakte: 4 | 250 V / 4 A | Kabel TPE Gelb, 4x22 AWG, IEC | cURus 2238

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

250 V

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Nennstrom

4 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade (0°) Körper

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Kupfer-Zinn (CuSn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer über Gold (Cu/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

Polyurethan (PUR)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Messing (Cu/Zn)

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt (Ni)

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

643

Leiterquerschnitt

22 AWG

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 7 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 5,10 mm (.201”)

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 1,83 mm [0,072”]

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 10 °C - + 105 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 105 °C

UL Kabeltyp

PLTC

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

Ummantelung FT-4

Leitungseigenschaften

Ölbeständig, C-Track-zertifiziert

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

Abgewinkelt (90°) Körper

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

A

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C - + 90 °C

Betriebstemperatur (UL), Seite 2

max. + 50 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67

Designstandard, Seite 2

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Kupfer-Zinn (CuSn)

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Kupfer über Gold (Cu/Au)

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Gelb

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Gelb

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsmaterial, Seite 2

Messing (Cu/Zn)

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Vernickelt (Ni)

O-Ring-Material, Seite 2

FKM, Grün

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

UL-Datei

E104696

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

RoHS-konform

Ja


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
600001890 RST 4-RKWT 4-643/1M 1 m
600002590 RST 4-RKWT 4-643/0.3M 0.3 m
600002591 RST 4-RKWT 4-643/0.6M 0.6 m
600002592 RST 4-RKWT 4-643/1.5M 1.5 m
600002593 RST 4-RKWT 4-643/2M 2 m
600002594 RST 4-RKWT 4-643/5M 5 m
600004021 RST 4-RKWT 4-643/3M 3 m
600004022 RST 4-RKWT 4-643/4M 4 m
600005348 RST 4-RKWT 4-643/10M 10 m
600005350 RST 4-RKWT 4-643/0.5M 0.5 m
600005352 RST 4-RKWT 4-643/6M 6 m
600005354 RST 4-RKWT 4-643/8M 8 m
600005640 RST 4-RKWT 4-643/15M 15 m
600006043 RST 4-RKWT 4-643/20M 20 m
600006044 RST 4-RKWT 4-643/30M 30 m
600007118 RST 4-RKWT 4-643/2.5M 2.5 m