Produktnummer: RKMEXS-8M-GS/A L

SPE M8 Leiterplatteneinsatz, gerade, 7/8/9 mm, Löten in Polybeutelverpackung

SPE M8 Leiterplatteneinsatz, gerade, 7/8/9 mm, Löten in Polybeutelverpackung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

SPE-Einbausteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

SPE Einbausteckverbinder M8 – Einsatz

Anschlussseite

Lötverbindung

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

2

Kodierung, Seite 1

SPE-6J-M8

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

60 V

Nennspannung (UL)

60 V Wechselstrom/Gleichstrom

Betriebsspannung

< < 50 V AC / 60 V DC

Nennstrom

4 A

Nennstrom (UL)*

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 5x10^8 Ohm

Prüfspannung Pin – Pin

1 kV Gleichstrom

Prüfspannung Pin – Abschirmung

2,25 kV Gleichstrom

Übertragungseigenschaften

4 GHz

​​​​​​​Datengeschwindigkeit

10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s

Steckzyklen

≤ 100

Gewindebeschichtung

Vernickelt

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40°C - +90°C

Betriebstemperatur (UL)

max. + 90 °C

Seite 1 Designstandard

IEC 63171-6, IEEE 802.3bu (Fernstromversorgung über PoDL = Power over Data Line), IEEE 802.3cg (10BASE-T1)

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Kupferlegierung

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

O-Ring-Material

FKM

UL

UL 2238; cULus

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
935082001 RKMEXS-8M-GS/A L