Produktnummer: RSMGVS-8M-RSMGVS-8M-1014

SPE-Kabelsatz mit zwei Enden: M8-Stecker gerade 6P-M8-Code auf M8-Stecker gerade 6P-M8-Code, IP65/67, XLPE

SPE-Kabelsatz mit zwei Enden: M8-Stecker gerade 6P-M8-Code auf M8-Stecker gerade 6P-M8-Code, IP65/67, XLPE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2
Blue Natural White

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 2
Blue Natural White

Produktfamilie

SPE Verbindungsleitung

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

60 V

Nennspannung (UL)

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Betriebsspannung

< 50 V AC / 60 V DC

Nennstrom

4 A

Nennstrom (UL)*

4 A

Art der Datenübertragung

1 Gbit/s bis 40 m/10 Mbit/s bis 1000 m

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

SPE Verbindungsleitung M8 (T1 industriell)

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Schraubensicherung

Anzahl der Pins

2

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 5x10^8 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C (Kabel +80 °C)

Betriebstemperatur (UL)

max. + 80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 63171-6

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 V-0

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 8x1: 40 Ncm, handfest

Kabelnummer

1014

Anzahl der Drähte

2

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

XLPE

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 4,80 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,65 ±0,1 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Verzinntes Kupfer

Folienabschirmung

Al-Mylar Umwicklungsfolie

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - +80 °C

UL Kabeltyp

AWM: 22303

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT-2

Leitungseigenschaften

Ausschluss von gefährlichen Materialien

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

SPE M8 Verbindungsleitung

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Schraubensicherung

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 5x10^8 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C - + 90 °C (Kabel +80 °C)

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67

Designstandard, Seite 2

IEC 63171-6

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

PA

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

TPU

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 V-0

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

UL 94 V-0

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

M 8x1: 40 Ncm, handfest

UL

UL 2238; cULus

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
935100315 RSMGVS-8M-RSMGVS-8M-1014/1 M 1 m
935100317 RSMGVS-8M-RSMGVS-8M-1014/2 M 2 m
935100320 RSMGVS-8M-RSMGVS-8M-1014/5 M 5 m
935100313 RSMGVS-8M-RSMGVS-8M-1014/10 M 10 m
935100314 RSMGVS-8M-RSMGVS-8M-1014/15 M 15 m
935100316 RSMGVS-8M-RSMGVS-8M-1014/20 M 20 m
935100318 RSMGVS-8M-RSMGVS-8M-1014/30 M 30 m
935100319 RSMGVS-8M-RSMGVS-8M-1014/40 M 40 m