Produktnummer: RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999

SPE-Kabelsatz mit beidseitigem Anschluss: M8-Stecker gerade 6P-M8-Code auf T1 Industrial-Stecker gerade 6P-LL-Code, IP65/67 - IP20, PVC

SPE-Kabelsatz mit beidseitigem Anschluss: M8-Stecker gerade 6P-M8-Code auf T1 Industrial-Stecker gerade 6P-LL-Code, IP65/67 - IP20, PVC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2
Blue Natural White

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 2
Blue Natural White

Produktfamilie

SPE Verbindungsleitung

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

60 V

Betriebsspannung

< 50 V AC / 60 V DC

Nennstrom

4 A

Art der Datenübertragung

1 Gbit/s bis 40 m/10 Mbit/s bis 1000 m

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

SPE Verbindungsleitung M8 (T1 industriell)

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Schraubensicherung

Anzahl der Pins

2

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 5x10^8 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 90 °C (Kabel +80 °C)

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 63171-6

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 V-0

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 8x1: 40 Ncm, handfest

Kabelnummer

999

Anzahl der Drähte

2

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 5,10 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PE

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,65 ±0,1 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Verzinntes Kupfer

Folienabschirmung

Al-Mylar Umwicklungsfolie

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - +80 °C

UL Kabeltyp

AWM: 2095

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT-2

Leitungseigenschaften

Ausschluss von gefährlichen Materialien

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

SPE T1 Industrielle Verbindungsleitung

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Verriegelung

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 5x10^8 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C - + 90 °C (Kabel +80 °C)

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Designstandard, Seite 2

IEC 63171-6

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

PA

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

TPU

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Vernickelt

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
935100383 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/35 M
935100377 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/3 M
935100380 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/20 M
935100374 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/0,5 M
935100382 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/30 M
935100376 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/2 M
935100373 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/0,3 M
935100392 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/7,5 M
935100375 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/1,5 M
935100378 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/4 M
935100379 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/10 M
935100381 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/25 M
935100362 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/1 M 1 m
935100361 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/15 M 15 m