Produktnummer: GAN Befestigungsclip

GAN - Zubehör, Befestigungsclip

175301-803-A (DIN 43650-A): Zubehör, Befestigungsclip

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Verfügbarkeit

Aktiv

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GAN-Zubehör

Steckverbindertyp

Zubehör

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

'

Steckverbinder-Design

Kunststoffclip

Befestigungstyp

Presspassung

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C Zu + 105 °C

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

'

Schutzschaltung

'

Zubehör gesondert zu bestellen

934887001 - GAN EPDM-Dichtung und Halteclip

Anzahl der Drähte

'

Anzahl der Drähte

'


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Verpackung
735656002 GAN Fixierteil Sammelpackung, Packung mit 50 Stück