Produktnummer: GAN22LU-A0U-212
Bauform A – Buchse 90° | #Contacts: 2+2 EW | Keine Schutzschaltung | 250 V | Kabel: Schwarz (PVC); 0,50 mm²; IEC
Form A – Abgewinkelte Anschlussdose (weiblich) | #Kontakte: 2+2 PE | Ohne Schutzschaltung | 250 V / 6 A | Kabel: Schwarzer PVC-Mantel; 3 x 0,50 mm² (20 AWG); IEC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification