Produktnummer: GAN22LU-L14-603
Bauform A – Buchse 90° | #Contacts: 2+2 EW | ye LED | 24 V | Kabel: grau (PUR); 0,75 mm²; IEC | cURus
Form A - Abgewinkelte Anschlussleitung mit einseitigem Stecker | #Kontakte: 2+2 PE | gelbe LED | 24 V / 10 A | Kabel: Grauer PUR-Mantel; 3 x 0,75 mm² (18 AWG); IEC | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification