Produktnummer: GAN22LU-S24-212-1UF
Bauform A - Buchse 90° | #Kontakte: 2+2 PE | Suppressordiode (TVS) & ye LED | 24 V | Kabel: Schwarz (PVC); 0,50 mm²;
Form A - Abgewinkeltes Anschlusskabel mit einseitiger Buchse | Kontakte: 2+2 PE | Suppressordiode (TVS) & gelbe LED | 24 V / 6 A | Kabel: Schwarzer PVC-Mantel; 3 x 0,50 mm² (20 AWG);
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification