Produktnummer: GAN31LU-P1J-611
Bauform A – Buchse 90° | #Contacts: 3+PE | Zwei rd-gn LEDs | 24 V | Kabel: Grau (PVC); 0,75 mm²; IEC | cURus
Form A - Abgewinkeltes Anschlusskabel mit einseitigem Stecker | Anzahl Kontakte: 3+PE (PE über Kabelausgang) | Zwei rot-grüne LEDs | 24 V / 10 A | Kabel: Grauer PVC-Mantel; 5 x 0,75 mm² (18 AWG); IEC | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification