Produktnummer: GDM 2009 UL 110 ME

GDM - DIN-Ventilanschluss | Form A | 18 mm | #Kontakte: 2 + Masse | Transparentes Gehäuse, PG 9 Gewinde | Neonlampe | 120 V

Form A, 18 mm – abgewinkelte Buchse | #Kontakte: 2 + Masse (PE), Schraubanschluss | Neonlampe | 120 V / 8 A | Transparentes Gehäuse, schwarze PG9-Kabelverschraubung | Inklusive: Zentralschraube | Großpackung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv

Technische Daten

Verfügbarkeit

Aktiv – steht unter dem Vorbehalt des Lebenszyklusendes

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2024-08-02

Letzter Liefertermin

2024-12-31

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDM Legacy

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Steckverbinder Untertyp

Bauform A

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakte/Buchse

Steckverbinder-Design

Form A | Weiblich | 2+PE | 90°

Anzahl der Pins

2+PE (PE über Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube, M 3 x 35

Ersetzt durch

ID: 934888019 Bezeichnung: GDM21F6-L11-10D

Nennspannung

120 V

Betriebsspannung

110 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

8 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraubklemme

Kabelverschraubung

PG9

Gewindegröße

PG 9

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Geeignete Kabel

Ø 4,5 - 7.5 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25°C Zu + 80°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Zinn-Legierung (Cu/Sn)

Kontakt-Trägermaterial

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Kontakt-Trägerfarbe

Braun

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Gehäusematerial

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Gehäusefarbe

Transparent

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Dichtung der Kabelverschraubung

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), 269604000

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Verbindungselement aus Stahl (4.8, Fe/Zn B)

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Schutzschaltung

Neonlampe

Funktionsanzeige

Glühlampe

Schutzschaltung

Keine Schutzschaltung

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(50-60) Ncm

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(250-375) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

Montage-Typ

Zentralschraube M 3x35

REACH

Konform

RoHS-konform

Konform

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Schutzart gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Hirschmann / Lumberg Automation

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Schutzart gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Hirschmann / Lumberg Automation


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Zentralschraube Dichtung Verpackung Ersetzt durch:
927801110 GDM 2009 UL 110 ME 1 - Zentralschraube Stahl, Kombikopf 0 – Separat erhältlich D – Sammelpackung 50 Stück, konfektioniert ID: 934888019 Bezeichnung: GDM21F6-L11-10D