Produktnummer: GDM 3-13 PG9

Kabeldichtung | für PG9/M16-Gehäuse

Dichtung | Kabeldurchmesser 4,5 mm bis 7 mm | 100 Stück pro Beutel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Frei konfektionierbares Zubehör

Steckverbindertyp

Dichtung

Steckverbinder-Design

Für mehradriges Rundkabel

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30° C... +120° C

Dichtungsmaterial

NBR – Schwarz

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja

Halogenfrei

Ja