Produktnummer: GDM 3009 J grau

Form A, 18 mm – Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 3+Erde (PE), Schraubanschluss | Keine Schutzschaltung | 250 V | Graues Gehäuse, graue PG9-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung | cURus

Form A, 18 mm – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 3+Erde (PE), Schraubanschluss | Keine Schutzschaltung | 250 V / 16 A | Graues Gehäuse, graue PG9-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung | UL 1977; cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDM Legacy

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Steckverbinder Untertyp

Bauform A

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakte/Buchse

Steckverbinder-Design

Form A | Buchse | 4-polig (3+PE) | 90°

Anzahl der Pins

3+ PE (PE über Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube, M 3 x 35

Nennspannung

250 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

16 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraubklemme

Kabelverschraubung

PG9

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Geeignete Kabel

Ø 4,5 - 7 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 125 °C [Stecker] - 30 °C bis + 90 °C [bei Verbindung mit NBR-Dichtung] - 15 °C bis + 125 °C [bei Verbindung mit FKM-Dichtung] - 40 °C bis + 125 °C [bei Verbindung mit EPDM- oder MPQ-Dichtung]

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Zinn-Legierung (Cu/Sn)

Kontakt-Trägerfarbe

Braun

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Gehäusematerial

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Gehäusefarbe

Grau

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Dichtung der Kabelverschraubung

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Farbe der Kabelverschraubung

Grau

Befestigungsmaterial

Verbindungselement aus Stahl (4.8, Fe/Zn B)

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Schutzschaltung

Keine Schutzschaltung

Schutzschaltung

Keine Schutzschaltung

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(40-50) Ncm für Leitergröße 0,25 - 1,5 mm²; (30-40) Ncm für Leitergröße 0,34 mm²; (25-30) Ncm für Leitergröße 0,25 mm²

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(250-375) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

UL-Datei

E95522

UL

UL 1977; UR

VDE

VDE-Reg.-Nr.: E349

CSA

Ja

SEV

Ja

REACH

Konform

RoHS-konform

Konform

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation