Produktnummer: GDM 3011-7 grau

GDM 3011-7, Zubehör, Befestigungsschraube für feldkonfektionierbare Buchse

GDM – 175301-803 (DIN 43650), Form A, Dichtung, 18 mm, PA-Rändelkopf, Stahl, zur Verwendung mit ausgewählten vor Ort montierbaren Buchsen der Form A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Frei konfektionierbares Zubehör

Steckverbindertyp

Befestigungsschraube

Steckverbinder-Design

PA Rändelkopf

Kodierung, Seite 1

A

Befestigungstyp

M 3 x 35

Temperaturbereich (Betrieb)*

-55° C... +125° C

Befestigungsmaterial

Stahl, 4.8 Fe/Zn B – PA grauer Kopf / silberfarben

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

30 – 40 Ncm

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja

Hinweis

Zur Verwendung mit den meisten Steckverbindern der GDM-Serie

Hinweis

Zur Verwendung mit den meisten Steckverbindern der GDM-Serie


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Verpackung
732488002 GDM 3011-7 grau Sammelpackung, Packung mit 50 Stück