Produktnummer: GDM21E6-Y2Q-10D KB

Bahnform A, 18 mm – Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 2+Masse (PE), Schraubtyp | Avalanche-Diode (AVD) | 36 V | Schwarzes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung

Bahnform A, 18 mm – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 2+Erde (PE), Schraubanschluss | Avalanche-Diode (AVD) | 36 V / 10 A | Schwarzes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Artikelbeschreibung

GDM21E6-Y2Q-10D KB

Verfügbarkeit

Aktiv

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDM Railway

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Steckverbinder Untertyp

Bauform A

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakte/Buchse

Steckverbinder-Design

Form A | Weiblich | 2+PE | 90°

Anzahl der Pins

2+PE (PE über Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube, M 3 x 35

Nennspannung

36 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

24 ... 36 V Gleichstrom

Nennstrom

8 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraubklemme

Kabelverschraubung

M16

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Geeignete Kabel

Ø 4,5 - 9 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 55 °C bis + 90 °C [Stecker] - 30 °C bis + 90 °C [bei Verbindung mit NBR-Dichtung] - 15 °C bis + 90 °C [bei Verbindung mit FKM-Dichtung] - 40 °C bis + 90°C [bei Verbindung mit EPDM- oder MVQ-Dichtung]

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Zinn-Legierung (Cu/Sn)

Kontakt-Trägermaterial

Glasfaserverstärktes Polyamid (PA 66 GF)

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0 | EN ISO 4589-2: Sauerstoffindex (OI): ≥32% | EN ISO 5659-2: Rauchdichte Ds: ˂150 / Toxizität: CIT: ˂0,75

Gehäusematerial

Glasfaserverstärktes Polyamid (PA 66 GF)

Gehäusefarbe

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 V-0 | EN ISO 4589-2: Sauerstoffindex (OI): ≥32% | EN ISO 5659-2: Rauchdichte Ds: ˂150 / Toxizität: CIT: ˂0,75

Material der Kabelverschraubung

Glasfaserverstärktes Polyamid (PA 66 GF)

Dichtung der Kabelverschraubung

Methylvinylsilikon (MVQ)

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 V-0 | EN ISO 4589-2: Sauerstoffindex (OI): ≥32% | EN ISO 5659-2: Rauchdichte Ds: ˂150 / Toxizität: CIT: ˂0,75

Befestigungsmaterial

Verbindungselement aus Stahl (4.8, Fe/Zn B)

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Schutzschaltung

Lawinendiode: Vishay BY228; 1,5KE16A

Schutzschaltung

Lawinendiode: Vishay BY228; 1,5KE16A

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(40-50) Ncm für Leitergröße 0,5 - 1,5 mm²; (30-40) Ncm für Leitergröße 0,34 mm²; (25-30) Ncm für Leitergröße 0,25 mm²

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(150-200) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

REACH

Ja

RoHS-konform

Konform

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen | Werkstoffe entsprechen den Anwendungen gemäß. Mit DIN EN 45545-2: R22, R23, R24, R25, R26 Klasse: HL1, HL2, HL3

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen | Werkstoffe entsprechen den Anwendungen gemäß. Mit DIN EN 45545-2: R22, R23, R24, R25, R26 Klasse: HL1, HL2, HL3


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Zentralschraube Dichtung Verpackung
28095 GDM21E6-Y2Q-10D KB 1 - Zentralschraube Stahl, Kombikopf 0 – Separat erhältlich D – Sammelpackung 50 Stück, konfektioniert