Produktnummer: GDM21F6-L14-10D

Form A, 18 mm – Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 2+Erde (PE), Schraubausführung | Funktionsanzeige y LED | 24 V | Durchscheinendes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung

Form A, 18 mm – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 2+Erde (PE), Schraubanschluss | Funktionsanzeige gelbe LED | 24 V / 10 A | Durchscheinendes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung

Technische Daten

Artikelbeschreibung

GDM21F6-L14-10D

Verfügbarkeit

Aktiv

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDM Standard

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Steckverbinder Untertyp

Bauform A

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakte/Buchse

Steckverbinder-Design

Abgewinkelt (90°) Körper

Anzahl der Pins

2+PE (PE über Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube, M 3 x 35

Ersatz für

ID: 934412003 Bezeichnung: GDML 2016 LED 24 Grau (gelbe LED anstatt roter LED)

Nennspannung

24 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Betriebsspannung

12 – 24 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

10 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraubklemme

Kabelverschraubung

M16

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Geeignete Kabel

Ø 4,5 - 9 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 80 °C [Stecker] - 30 °C bis + 80 °C [bei Verbindung mit NBR-Dichtung] - 15 °C bis + 80 °C [bei Verbindung mit FKM-Dichtung] - 40 °C bis + 80 °C [bei Verbindung mit EPDM- oder MPQ-Dichtung]

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Zinn-Legierung (Cu/Sn)

Kontakt-Trägermaterial

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Gehäusematerial

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Gehäusefarbe

Transparent

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Dichtung der Kabelverschraubung

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Verbindungselement aus Stahl (4.8, Fe/Zn B)

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Schutzschaltung

Keine Schutzschaltung

Funktionsanzeige

Gelbe LED

Schutzschaltung

Keine Schutzschaltung

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(40-50) Ncm für Leitergröße 0,5 - 1,5 mm²; (30-40) Ncm für Leitergröße 0.38-0.34 mm²; (25-30) Ncm für Leitergröße 0,25 mm²

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(150-200) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

VDE

VDE-Reg.-Nr.: E349

SEV

Ja

REACH

Ja

RoHS-konform

Konform

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Zentralschraube Dichtung Verpackung Ersatz für
934888017 GDM21F6-L14-10D 1 – Stahlschraube, Kombikopf 0 – Separat erhältlich D – Sammelpackung 50 Stück, konfektioniert ID: 934413002 Bezeichnung: GDML 2016 LED 24 YE bk