Produktnummer: GDM31AQ-A0U-1KK

Form A, 18 mm – Buchse 90° | Anzahl Kontakte: 3+Erde (PE), Schraubtyp | Keine Schutzschaltung | 250 V | Schwarzes Gehäuse, schwarze 1/2" NPTF-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube & Unverlierbare Dichtung | Einzelverpackung...

Form A, 18 mm – Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 3+Erde (PE), Schraubausführung | Keine Schutzschaltung | 250 V / 10 A | Schwarzes Gehäuse, schwarze 1/2" NPTF-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube & Unverlierbare Dichtung | Einzelverpackung | cULus 2238

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Artikelbeschreibung

GDM31AQ-A0U-1KK

Verfügbarkeit

Aktiv

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDM Standard

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Steckverbinder Untertyp

Bauform A

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakte/Buchse

Steckverbinder-Design

Abgewinkelt (90°) Körper

Anzahl der Pins

3+ PE (PE über Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube, M 3 x 35

Nennspannung

250 V

Nennspannung (UL)

300 V

Nennspannung (CSA)

300 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

10 A

Nennstrom (UL)*

10 A

Nennstrom (CSA)*

8 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraubklemme

Kabelverschraubung

1/2" NPTF mit Zugentlastung

Gewindegröße

1/2" NPTF mit Zugentlastung

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Zugentlastung

Klemmgehäuse

Geeignete Kabel

Ø 8 - 10 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 125 °C [Stecker] - 30 °C bis + 90 °C [bei Verbindung mit NBR-Dichtung] - 15 °C bis + 125 °C [bei Verbindung mit FKM-Dichtung] - 40 °C bis + 125 °C [bei Verbindung mit EPDM- oder MPQ-Dichtung]

Betriebstemperatur (UL)

max. + 75 °C

Betriebstemperatur (CSA)

max. + 75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Zinn-Legierung (Cu/Sn)

Kontakt-Trägermaterial

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Gehäusematerial

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Gehäusefarbe

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 5VA

Material der Kabelverschraubung

glasfaserverstärktes Polyamid (PA GF)

Dichtung der Kabelverschraubung

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 5VA

Material der Zugentlastung

PA GF

Befestigungsmaterial

Verbindungselement aus Stahl (4.8, Fe/Zn B)

Dichtungsmaterial

Unverlierbar: GDMF Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), enthalten

Schutzschaltung

Keine Schutzschaltung

Schutzschaltung

Keine Schutzschaltung

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(40-50) Ncm für Leitergröße 0,5 - 1,5 mm²; (30-40) Ncm für Leitergröße 0.38-0.34 mm²; (25-30) Ncm für Leitergröße 0,25 mm²

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(150-200) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

VDE

VDE-Reg.-Nr.: E349

SEV

Ja

REACH

Ja

RoHS-konform

Konform

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Zentralschraube Dichtung Verpackung
15460 GDM31AQ-A0U-1KK 1 - Zentralschraube Stahl, Kombikopf K – Flach, unverlierbar NBR/SBR K - Einzelverpackung 10 Stück, konfektioniert