Produktnummer: GDME 2013 Schwarz

GDME Heavy Duty DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelausgang), schwarzes Gehäuse mit transparenter Abdeckung, Schraubanschluss, PG13,5; ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, 16 A

GDME Heavy Duty DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelausgang), schwarzes Gehäuse mit transparenter Abdeckung, Schraubanschluss, PG13,5; ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, 16 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Verfügbarkeit

Aktiv

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDME hochbelastbar

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+PE (PE über Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

230 V DC / 400 V AC

Nennstrom

16 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraube

Kabelverschraubung

FSK 13

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Zugentlastung

Bügel

Geeignete Kabel

Ø 7 - 13 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C - +80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Schwarzes Gehäuse mit transparenter Abdeckung

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 V-0

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Material der Zugentlastung

PA GF

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Abdeckungsmaterial

PA GF

Brennbarkeitsklasse (Abdeckung)

UL 94 HB

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Schutzschaltung

Keine Schaltung

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M3: (25–30) Ncm

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(150-200) Ncm

Anzugsdrehmoment (Zugentlastungsschraube)

(50-60) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

VDE

Ja

SEV

Ja

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
933030100 GDME 2013 Schwarz