Produktnummer: GDME 2013 Grau

GDME Heavy Duty DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelausgang), graues Gehäuse mit transparenter Abdeckung, Schraubanschluss, PG13,5; ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, 16 A

GDME Heavy Duty DIN Standard Feldkonfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 3-polig (2+1PE; PE über Kabelausgang), graues Gehäuse mit transparenter Abdeckung, Schraubanschluss, PG13,5; ohne Schaltung, 230 V DC / 400 V AC AC/DC, 16 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Verfügbarkeit

Aktiv

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDME hochbelastbar

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+PE (PE über Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

230 V DC / 400 V AC

Nennstrom

16 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraube

Kabelverschraubung

FSK 13

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Zugentlastung

Bügel

Geeignete Kabel

Ø 7 - 13 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C - +80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Graues Gehäuse mit transparenter Abdeckung

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR

Farbe der Kabelverschraubung

Grau

Material der Zugentlastung

PA GF

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Abdeckungsmaterial

PA GF

Brennbarkeitsklasse (Abdeckung)

UL 94 HB

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Schutzschaltung

Keine Schaltung

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M3: (25–30) Ncm

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(150-200) Ncm

Anzugsdrehmoment (Zugentlastungsschraube)

(50-60) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

VDE

Ja

SEV

Ja

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
933030106 GDME 2013 Grau